เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI PIVOT TRACK, Surface
Lumenwerx

MINI PIVOT TRACK, Surface

The Mini Pivot Surface Track is low voltage and accommodates the Mini Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also branch out to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 7/8" WIDTH

    FIXTURE HEIGHT: 1 1/2"


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MIPIVS
  • Product familySurface
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mini Pivot
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002779
  • ชื่อ ETIMExtruded profile modular housing
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_51_03
  • Uniclass 2015 DescriptionAluminium extruded bars and rods
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)