เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX
MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX

    Mini Pivot Tab Acoustix is an acoustic pendant that delivers quality light, effective acoustic control, a touch of softness with its rounded corners, and a punch of color thanks to its sound-absorbing felt panel (made from PET resin) available in a variety of standard and premium colors.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 2', 3', 4' LENGTH X 8" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MIPIVTABACO
    • Product familyModule
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mini Pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)