เผยแพร่สินค้าของคุณ
NOVA, Surface 1x4 Direct
Lumenwerx

NOVA, Surface 1x4 Direct

Nova is an efficient architectural LED troffer with a distinctive luminous shielding that distributes gentle brightness from the sides of its central optical element. Using advanced LED engines, Nova provides highly efficient illumination and offers comprehensive ceiling, electrical, and controls options in 2x2, 1x4, and 2x4 sizes. Nova is available with both Flat and Slope side diffusers. Nova is also available in T5/T5HO & T8.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, PMO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NOVS-14
  • Product familySurface
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nova
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)