เผยแพร่สินค้าของคุณ
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    The Petite family strikes that perfect balance of compact size, streamlined aesthetics, and high performance. Through their 1" lens apertures, these meticulously engineered downlight, cylinder, and multi-aperture luminaires breathe light into spaces with a quiet, straightforward sophistication.

    สเปคสินค้า
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: SDL - Soft diffused lens, Solite

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PET1RR
    • Product familyRecessed
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Petite
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)