เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface
PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface

    The Pivot Track is a 48V, 1.55-inch wide linear system designed for pendant, recessed, or surface mounting to accommodate the Pivot
    Track Modules. With infinite run capabilities in segments of up to 8 feet, the Pivot Track can branch out horizontally and vertically to
    create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

    Pivot Wall Wash offers a fresh, two-tiered strategy to wall washing with its Total Internal Reflector (TIR) optic and a louver available in black or white. This approach results in an impressive minimal 5% light spill, which differentiates
    Pivot’s wall wash from others. Pivot Wall Wash is almost as fluid as a gentle wall grazer due to its impressive uniformity. It comes in 1-foot to 8-foot increments. Recommended spacing for 1-foot increments is 3 feet, 4 feet, and 5 feet on center. Pivot Wall Wash is an elegant asymmetric distribution and can achieve uniformity ratios of <3:1.

    Pivot Cluster MRO adds the beneficial precision and scalability of the Cluster family of luminaires to the Pivot Track Lighting System. Based on a 1.2-inch square form, Pivot Cluster modules offer two optic options—soft edge MRO
    (Mini Reflector Optics), and sharp edge MRO (Mini Reflector Optics), as well as three baffle options—square, hyperbolic, and conical.

    สเปคสินค้า
    • PIVOT WALL WASH:

      LENGTH: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      PIVOT CLUSTER MRO 1 X 5:

      SIZE: 1 9/16" X 6 3/8"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT, NARROW FLOOD, FLOOD, WIDE FLOOD

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PIVCLUWW-S
    • Product familySurface
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)