เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIVOT CUPOLA, Pendant
Lumenwerx

PIVOT CUPOLA, Pendant

Pivot is an architectural 48V linear magnetic track lighting system for pendant mounting. The Pendant Track is high voltage and accommodates the Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also be branched out horizontally and vertically to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications. The Track is offered in different circuit and control channel variations. Consult other spec sheets for the Recessed Track and for the Pivot Modules offerings.

Timeless in appearance and flexible in function, the hemisphere Pivot Cupola is a decorative pendant embodying the simple beauty of geometric design and the sophisticated power of innovative technology. It is equipped with our Unity Pointed (UP) technology, which delivers lens brightness uniformity across all shapes and sizes within the same lumen output.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER) 

    FIXTURE HEIGHT: 4 5/8"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PIVCUP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pivot
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)