เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIVOT DOT, Pendant
PIVOT DOT, Pendant
    Lumenwerx

    PIVOT DOT, Pendant

    Pivot is an architectural 48V linear magnetic track lighting system for pendant mounting. The Pendant Track is high voltage and accommodates the Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also be branched out horizontally and vertically to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications. The Track is offered in different circuit and control channel variations. Consult other spec sheets for the Recessed Track and for the Pivot Modules offerings.

    Pivot Dot is a round spotlight offered in two sizes, and features three beam angles of 20, 35 and 50 degrees. Pivot Dot emits a subtle punch of light with 360-degree infinite rotation ability along with 90-degree vertical flexibility. It can be adapter mounted or 3-inch-stem mounted and is offered in 2.65-inch and 4-inch heights with two bevel options: standard and decorative. Pivot Dot is available in a wide range of colors.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER) X 2 5/8", 2" (2" DIAMETER) X 4"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PIVDT
    • Product familyModule
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)