เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIVOT GLOBE, Surface
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Surface

The Pivot Track is a 48V, 1.55-inch wide linear system designed for pendant, recessed, or surface mounting to accommodate the Pivot
Track Modules. With infinite run capabilities in segments of up to 8 feet, the Pivot Track can branch out horizontally and vertically to
create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

Pivot Globe offers uniform light distribution and the timeless appeal of the spherical form. Made from frosted glass, the luminaire is lit fully with our Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) that distributes light smoothly and evenly in all directions, thereby avoiding undesirable hotspots. Available in 4″, 6″, and 8″ diameters.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER) , 8" (8" DIAMETER)

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PIVGLB-S
  • Product familySurface
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pivot
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)