เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIVOT CYLINDER, Standalone
Lumenwerx

PIVOT CYLINDER, Standalone

Pivot Standalones are individual mounting systems for the Pivot Dot, Box, and Cylinder modules. They can be used on their own as solo lighting fixtures, or they can act as complements or supplements to Pivot track systems on a larger scale. Pivot Standalones can be surface mounted on ceilings or walls and equipped with flat, conduit feed, or direct mount canopies, which can be round or square.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER), 2" (2" DIAMETER)

    FIXTURE HEIGHT: 6", 9", 12", 18"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PIVSY-SD
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pivot
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit