เผยแพร่สินค้าของคุณ
POLY, Wall 1x4
Lumenwerx

POLY, Wall 1x4

Poly’s geometric forms, appropriately scaled for use as discrete luminaires, offer new opportunities for creative approaches to general lighting. Poly Recessed delivers generous illumination regressed 2-sided diffusers form a shallow coffer, while 3-sided diffusers drop below the ceiling. Poly triangular and Y-shaped pendants can distinguish a variety of special areas. The open form is airy and features a compact 2.5" profile. Poly can be used comfortably in either regular or free-form arrangements. Attractive efficacy and many of lumen output and electrical options make Poly practical, as well as creative.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 1'X1', 2'X2', 1'X4', Y, TRIANGLE LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.POLW-14
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Poly
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)