เผยแพร่สินค้าของคุณ
POP CORE, Surface Square 2x2, Direct
Lumenwerx

POP CORE, Surface Square 2x2, Direct

POP Core features a simple, uniformly luminous diffuser and delivers up to 131 LPW. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Core offers a choice of round or square diffusers in nominal 12", 24", 36" and 48" sizes. All are suitable with direct or direct/indirect light distributions. Gentle spill light relieves shadows on the surrounding surface when surface mounted. POP Core square is available with 2.5" or 5" deep diffusers, the POP Core round in 3.5" and 5". The 2.5" deep diffuser meets ADA requirements for wall mounting with less than 4" extension. A broad range of color temperature, light output, electrical, and control options is offered. Each output option maintains the same diffuser brightness across different luminaire sizes providing a visually consistent hierarchy of scale.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 4'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.POSQS-22
  • Product familySurface
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pop Core
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)