เผยแพร่สินค้าของคุณ
REVEN, Wall SIB
Lumenwerx

REVEN, Wall SIB

Reven is a linear LED pendant luminaire with a thin, articulated profile. Using advanced LED engines and optical control, Reven provides wide spread uplight and well controlled downlight. This highly efficient and comfortable illumination is offered in a wide range of light distributions together with comprehensive electrical and controls options. Reven ICL with an Independently Controllable Light output of its indirect and direct components is also available. Companion wall luminaire is also available. Reven is also available in T5 & T5HO.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 1.5"X8" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.REVWSIB
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reven
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)