เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIM, Pendant Multiple Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Round

4.4 จาก 5 ดาว4.4(13 รีวิว)

Rim Multiple Round pendants are the result of bringing two or three Rim Round fixtures (with diameters from 2’ to 5’ only) together arranged on different planes and sharing one canopy. Rim Round is equipped with LED arrays illuminating inward from its circular housing. Rim Multiple Round fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces that in some cases may also require general lighting and perhaps a wall wash and/or perimeter effects, as well. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

สเปคสินค้า
  • RING SIZE: 24", 36" 48", 60" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RIMMRP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rim Round
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)