เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIM, Pendant Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Round

5.0 จาก 5 ดาว5.0(10 รีวิว)

Available in eight standard sizes, from 2’ to 12’ diameter, Rim Round fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Standard Rim Round is equipped with LED arrays illuminating inward from its circular housing. In contrast, Rim Verso Round fixtures are equipped with LED arrays illuminating outward from their housing. Certain smaller Rim Round sizes can be combined (two to three fixtures only) to form Rim Multiple Round luminaires. Similarly, certain smaller Rim Round sizes can be vertically mounted and as such are known as Rim Air Round fixtures. Rim Round nominal light output ranges from 2000 to 24000 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 24", 36" 48", 60", 72", 96", 120", 144" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RIMRP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rim Round
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)