เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIM ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM ROUNDED SQUARE, Pendant

Available in eight standard sizes total, from 3’ x 3’ to 12’ x 12’, Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Rounded Square is equipped with LED arrays illuminating inward from its rounded square housing. Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) nominal light output ranges from 3500 to 29700 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 3' x 3', 4' x 4', 6' x 6', 8' x 8', 12' x 12'

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RIMSR12P
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rim Shape
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)