เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIM TUBE ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM TUBE ROUNDED SQUARE, Pendant

Rim Tube introduces a refined tubular form to the Rim Collection with its minimalist 1.4" diameter. This versatile luminaire delivers bold expression through its clean geometry and striking illumination. Available in multiple shapes, configurations and sizes. Rim Tube maintains the signature sleek and minimalist aesthetic of the Rim family, scaling from simple geometric shapes to sculptural, multidimensional installations.

สเปคสินค้า
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RIMTURDSP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rim Round
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)