เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIM VERSO, Acoustix
Lumenwerx

RIM VERSO, Acoustix

Rim Verso Acoustix combines generous ambient illumination with elegant geometry. The 2" high extruded aluminum frame is formed and finished into a seamless ring that can be painted in a wide range of standard and custom colors. The driver installs remotely, either above or below the ceiling. Three-to-four point suspension is available in an ultra-clean integrated power-over-cable option. Rim Verso Acoustix is available in three diameters: 24", 36" and 48". Nominal light output ranges from 2000 to 8000 lumens, with efficacy up to 77 lumens per watt. Rim Verso Acoustix is available in Static White. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: Ø 24", Ø 36", Ø 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, CHROMAWERX QUADRO, DUO, SOLA

      MOUNTING: PENDANT

      MOUNTING POINTS: SINGLE CANOPY, MULTIPLE CANOPY

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RIMVACORP
    • Product familyPendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFibre-felt
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)