เผยแพร่สินค้าของคุณ
SELKA, Pendant, Direct/Indirect
Lumenwerx

SELKA, Pendant, Direct/Indirect

With angular end caps, deep interior channel, and pleasing aspect ratio, Selka presents a crisp, refreshing style. Widespread uplight, comfortable downlight, high efficacy, and generous light output all make Selka eminently practical. Selka offers two distinctive downlight options: a regressed light guide and regressed parabolic louvers, in either specular or matte finish. Both options combine visual comfort with good cut off and a soft downlight distribution. For direct/indirect distributions, our light guide optic produces smooth ceiling brightness and wide spacing. Selka can be installed as discrete luminaires or continuous runs. The compact profile accommodates all LumenWerx electrical options, including independent control of indirect and direct lighting.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 3 3/8" X 3 7/8", 3 3/8" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT OPTICS: MPL, RLG, SPL, WIO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SELPDI
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Selka
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)