เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHELL ROUND, Pendant 8, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Pendant 8, Direct

Shell is a luminous form that is simple, balanced, and well detailed. Remarkably versatile, Shell complements general illumination in working spaces and provides functional illumination over conference tables, in break or lunch rooms, and in circulation spaces. Shell Recessed can install fully flush or semi-recessed, with an adjustable projection up to 1.0". Shell is available with Chromawerx Duo, Sola and Solid.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SHEP-8
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shell
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)