เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHALO3, Recessed S
Lumenwerx

SHALO3, Recessed S

Shalo - with a depth of merely 1.75" - fits within the height of a typical ceiling grid and yet provides a uniform luminous appearance without LED pixilation. The onboard driver and cartridge-mounted LED arrays using micro-structure optics make Shalo practical, as well as attractive. Shalo fits a variety of grid ceilings with main runners nominally 4" on center, including TECHZONE™, and can be installed as discrete luminaires, continuous runs of uninterrupted light, and patterns.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 3 13/16" X 1 3/4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: SLO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SHL3R-S
  • Product familyRecessed
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shalo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)