เผยแพร่สินค้าของคุณ
SQUERO, Recessed
Lumenwerx

SQUERO, Recessed

Squero brings new style and flexibility to linear lighting systems. Less than 2" wide, Squero offers four distinctive optics: parabolic louver, miniature reflector, and diffuser as well as a widespread indirect optic. Each Squero optic provides a different visual texture, as well as photometric performance. The new parabolic louver is also available with ChromaWerx tunable white capability. Squero pendants can be installed in recessed, pendant, and surface applications and configured as individual luminaires or in continuous runs and patterns. Onboard driver electronics maintain serviceability.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 3 1/8" X 1 7/8" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD, ASYMMETRIC INDIRECT OPTICS: AAM, HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SQUR
  • Product familyRecessed
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Squero
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)