เผยแพร่สินค้าของคุณ
TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant

At just 0.7 inches (18 mm) in width, Tab is the slimmest family in the Lumenwerx Acoustix portfolio. Available in several lengths, heights, and colors, Tab represents a myriad of acoustic lighting possibilities, from playful visual collages featuring different sizes and colors, to more traditional acoustic treatments composed of identical luminaires mounted in parallel sequences. Tab luminaires also soften interiors with the curves of their top corners, a detail that quietly complements their sound-dampening capabilities.

สเปคสินค้า
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    MOUNTING: PENDANT




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TABBACOP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองFibre-felt
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)