เผยแพร่สินค้าของคุณ
WALO, Surface, Direct
Lumenwerx

WALO, Surface, Direct

Walo is a linear luminaire that casts light to either side, reflecting off of the adjacent surface. The resulting parallel bands of brightness – whether up-and-down or side-to-side – define and delineate walls and pathways. Walo is compact, projecting just 2", from wall or ceiling. A 4 ½" fascia and chamfered sides return light to the mounting surface and minimize the direct brightness from the luminaire. WALO can be used individually or in patterns, installing vertically or horizontally on walls and on ceilings. Lighted joiner elements enable WALO to turn inside and outside corners. A full suite of on-board driver, battery pack and electrical options makes WALO a practical approach for lighting circulation areas.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WALS
  • Product familySurface
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)