เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Baltic Brown Countertop
Lundhs Baltic Brown Countertop
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Baltic Brown Countertop

    LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite extracted from two quarries located in the Ylämaa area in Finland. It is a classic and well known material quarried by Palin Granit. LUNDHS Baltic Brown is quarried in very large quantities, making it ideal for large-scale building projects. It is also a popular material for interior decoration, kitchen countertops and tiles.

    WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance.

    LUNDHS Baltic Brown for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

    * POLISHED; A high gloss polished finish.

    * SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.

    ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

    สเปคสินค้า
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2680 kg/m3.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lundhs_Baltic_Brown_Countertop
    • Product familyCounterop material
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ kitchen, bathroom, reception
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองStone
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCountertops
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ