เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Blue Countertop

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    LUNDHS Blue has a blue background colour garnished with clear blue and silver crystals. Its distinctive colour blend and material quality makes it a great option for your kitchen or bathroom worktop, flooring, and different kinds of interior decoration. WORKTOP QUALITIES: A worksurface made of LUNDHS Blue is heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. LUNDHS Blue for worktops/countertops is recommended in two different surface finishes; * POLISHED; A high gloss polished surface reflects the light beautifully, mirroring the surroundings and making the blue crystals sparkle. * SILK/LEATHER; A silk/leather surface has an elegant matte and lightly structured finish. This provides a more soft and subtle look than a high gloss finish. Beneath the texture, crystals still catch the light and sparkle gently.

    ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

    สเปคสินค้า
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lundhs_Blue_Countertop
    • Product familyCounterop material
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ kitchen, bathroom, reception
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองStone
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCountertops
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ