เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Emerald Countertop

    LUNDHS Emerald is also known as the Original Emerald Pearl. It’s one of the world’s most popular natural stones for kitchen worktops. The silver, bluish lustre originating from below the surface is a product of the interaction between light and the internal micro-structures of the mineral. WORKTOP QUALITIES: A worksurface made of LUNDHS Emerald is heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. LUNDHS Emerald is available in two different surface finishes; * POLISHED; A high gloss polished surface reflects the light beautifully, mirroring the surroundings and making the blue crystals sparkle. * SILK/LEATHER; A silk/leather surface has an elegant matte and lightly structured finish. This provides a more soft and subtle look than a high gloss finish. Beneath the texture, crystals still catch the light and sparkle gently.

    ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

    สเปคสินค้า
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lundhs_Emerald_Countertop
    • Product familyCounterop material
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ kitchen, bathroom, reception
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองStone
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCountertops
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ