เผยแพร่สินค้าของคุณ
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox
    Lutron Electronics

    Architrave Keypad with Backbox

    The Architrave style keypad is sleek and compact. It fits where other keypads won't, including door jambs and other millwork.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-architrave-keypad
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.82
    • กว้าง (นิ้ว)1.29
    • ความลึก (นิ้ว)2.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • IFC classificationObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา