เผยแพร่สินค้าของคุณ
Athena Clear Connect Gateway - Type X
Athena Clear Connect Gateway - Type X
Athena Clear Connect Gateway - Type X
    Lutron Electronics

    Athena Clear Connect Gateway - Type X

    The Athena Clear Connect Gateway – Type X is a ceiling-mounted device that integrates Clear Connect – Type X devices including Ketra loads with Lutron’s existing Clear Connect – Type A and QS devices through the wired Athena Edge Processor.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-athena-q-rf
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Athena
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.04
    • กว้าง (นิ้ว)4.04
    • ความลึก (นิ้ว)1.17
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม