เผยแพร่สินค้าของคุณ
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
    Lutron Electronics

    HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    The Lutron DIN rail panels with integrated arc-fault circuit breakers are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. DIN panels with breakers reduce the number of wiring connections required when compared to a similar feed through panel. Panels may either be surface-mounted or recess-mounted in an electrical closet or other equipment room.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Width 15.875"
      Height 65"
      Depth 3.936"
      Finish Black
      Dimming / Dimmer 1920 watt
      Voltage 120 V
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-dinbreaker-homeworks
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)65
    • กว้าง (นิ้ว)15.88
    • ความลึก (นิ้ว)3.94
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 15
    • OmniClass TitleElectrical Distribution Control Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา