เผยแพร่สินค้าของคุณ
DALI® Power Module
DALI® Power Module
    Lutron Electronics

    DALI® Power Module

    The Energi Savr Node unit is a DALI-2® certified DIN-rail mounted single master application controller for use with DALI®-compliant digital addressable loads in Athena systems. It provides DALI® bus power and control for two independent DALI® buses with up to 64 DALI®-compliant, digital addressable loads on each bus.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • DALI® Single master application controller • Provides power for two buses of DALI®-compliant, digital addressable loads – 128 mA guaranteed current – 250 mA maximum supply current per bus • Supports up to 64 DALI® compliant loads on each bus, which can be addressed into 64 Lutron zones • Two DALI® buses per Energi Savr Node unit, totaling up to 128 DALI® compliant loads per module and 128 Lutron zones per Energi Savr Node • Dynamic DALI® Group Allocation automatically and intelligently assigns zones to DALI® groups to maximize dimming performance and minimize asynchronous behavior of loads within a zone • Supports DALI® Type 8 tunable-white color temperature (tc) applications - IEC 62386-209 ed.1 • DALI® type 8 loads and other DALI® extended types can be mixed on the same DALI® bus • Supports smooth, continuous fading for up to 4 hours for both color temperature* and intensity • Simultaneous control of color* and intensity with independent fade times
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-athena-qsn-2dalunv-d
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Athena
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.5
    • กว้าง (นิ้ว)6.38
    • ความลึก (นิ้ว)2.38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง