เผยแพร่สินค้าของคุณ
0 –10 V- / Softswitch Power Module
Lutron Electronics

0 –10 V- / Softswitch Power Module

The DIN Power Module (DPM) family is a group of modular products for the control of lighting, receptacles, and other loads. This document describes the following: 

• LQSE-4T20-120-D: 4-Zone DIN Power Module with 0 –10 V- / Softswitch for controlling lighting, receptacles, and other loads

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • • Power module can be used in a HomeWorks QSX system to control and manage light in an entire home or building. 

    • Includes QS link for seamless integration and control of lights. 

    • Auto sink and source capability for 0 –10 V- outputs. 

    • Patented Softswitch circuit eliminates arcing at mechanical contacts when loads are switched, prolonging relay life to an average of 1,000,000 cycles at rated load. 

    • Buttons on the module provide override control. 

    • LEDs on the module provide diagnostic information. 

    • Power module can be used for switching only applications. 

    • Manual Override contact closure input (CCI). 

    • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. 

    • Softswitch outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-homeworks-lqse-4t20-120-d
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.53
  • กว้าง (นิ้ว)8.5
  • ความลึก (นิ้ว)2.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง