เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vive Wireless Hub
Lutron Electronics

Vive Wireless Hub

The Vive hub provides a connection point for Lutron Vive devices such as PowPak wireless dimming and switching modules, PowPak Wireless Fixture Controllers, PowPak 20 A Relay Modules, Maestro Wireless dimmers and switches, Wireless Receptacle controls, Pico remote controls, Radio Powr Savr occupancy sensors, and daylight sensors.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-vive-wireless-hub
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vive by Lutron
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.5
  • กว้าง (นิ้ว)6.5
  • ความลึก (นิ้ว)2.8
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000533
  • ชื่อ ETIMLighting control system component
  • Uniclass 2015 CodePr_75_70
  • Uniclass 2015 DescriptionPower and lighting control products
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-27 15 21
  • OmniClass TitleBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง