เผยแพร่สินค้าของคุณ
Energi Savr Node 0–10 V-/Softswitch Power Module
Lutron Electronics

Energi Savr Node 0–10 V-/Softswitch Power Module

The Energi Savr Node (ESN) family is a group of modular

products for the control of lighting loads.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Features

    • 0-10 V- power module can be used in an Athena system.

    • Includes QS link for seamless integration and control of lights.

    • Auto sink and source capability for 0–10 V- outputs.

    • Patented Softswitch circuit eliminates arcing at mechanical

    contacts when loads are switched, prolonging relay life to an

    average of 1,000,000 cycles at rated load.

    • Buttons on the module provide override control.

    • LEDs on the module provide diagnostic information.

    • 0–10 V- power module can be used for 0–10 V- and

    switching applications only.

    • Emergency contact closure input (CCI).

    • Power failure memory automatically returns the outputs to the

    levels they were set to prior to a power outage.

    • Switched outputs utilize latching relays to maintain relay state

    if control power is lost.

    • Support for ANSI® C137.1 Standby (Electronic Off) Mode.

    • Evaluated by UL® for use in emergency lighting systems in

    accordance with UL924 when paired with a LUT-ELI-3PH

    (UL® file E234628).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-athena-qsn-4t20-d-qsn-4s20-d
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Athena
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.53
  • กว้าง (นิ้ว)8.5
  • ความลึก (นิ้ว)2.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม