เผยแพร่สินค้าของคุณ
Legacy Panel Interface for Athena
Lutron Electronics

Legacy Panel Interface for Athena

The legacy panel interface for Athena provides an interface for

dimming modules, switching modules, and dimmer cards to

communicate on the QS link.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Features

    • Compatible with the Athena system.

    • Includes QS link for integration and control of most Lutron

    dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each circuit selector,

    LCP128 controller, or Softswitch 128 controller.

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch legs.

    • Supports emergency lighting applications.

    • Power failure memory automatically returns the switch legs to

    the levels they were set to prior to a power outage.

    • Enables existing LCP, XPS, GRAFIK 4000, GRAFIK 5000,

    GRAFIK 6000, GRAFIK 7000, and Quantum installations with

    legacy panels to be upgraded to Athena.1,2,3

    • BAA compliant

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-athena-ua-cs-lx
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Athena
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)10.75
  • กว้าง (นิ้ว)3.43
  • ความลึก (นิ้ว)1.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา