เผยแพร่สินค้าของคุณ
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"
    Lutron Electronics

    Low-Voltage Enclosure 21"

    The 21-inch low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting up to two HomeWorks® QS processors or up to two system interfaces and up to five wire landing boards (QS-WLB). The enclosure accepts one 120 V~ (HQ-LV21-120) or 220-240 V~ (L-LV21-230) feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-hq-lv21-homeworks
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)21
    • กว้าง (นิ้ว)14.38
    • ความลึก (นิ้ว)4.09
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา