เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver
Lutron Electronics

EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-button wall controls offer pre-set light scenes, in addition to dimming. This control can be set to provide light in 25 percent increments. Alternatively, the control can define 4 scenes, such as a low safety light during presentations, a white board highlight for formal meetings, 80% light for conversations, and full intensity for detail work and cleaning.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Finish White Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Ivory Gloss
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Ballast or Module Control
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Height 4.7"
    Voltage 20 V
    Width 3"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-cc-4brl
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EcoSystem™ Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-05-28
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment