เผยแพร่สินค้าของคุณ
Homeworks Control Panels
Homeworks Control Panels
    Lutron Electronics

    Homeworks Control Panels

    Control panels are available in two different sizes, each of which may be either

    surface-mounted or recess-mounted in an electrical closet or other equipment room. The
    number of control panels—and the types of components within them—may be specified to fit the size, lighting plan, and design of a home. Control panels may be distributed throughout the home for added flexibility during installation of the line-voltage wiring.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • PNL-5

      Width 15.875"
      Height 32.5"
      Depth 3.875"
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V


      PNL-8

      Width 15.875"
      Height 59.5"
      Depth 4.125"
      Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-controlpanels-homeworks
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Panelboards
    • OmniClass Number23-35 25 23
    • OmniClass TitleElectrical Control Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา