เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
    Lutron Electronics

    Hospitality low-voltage processor panel

    Low-voltage enclosures are surface-mounted in an electrical closet or equipment space. The number of enclosures and the types of components within them are customized to fit the size, lighting plan, and design of a space. Low-voltage enclosures can be distributed throughout a space near the rooms they are controlling, to provide maximum flexibility during installation of the low-voltage wiring. The LV16 low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting a maximum of two Guestroom Control Units or system interfaces in any combination. In addition, it can house up to four wire landing boards and two power supplies.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-controlpanels-lv16-myroom
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์myRoom
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16
    • กว้าง (นิ้ว)18
    • ความลึก (นิ้ว)4.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา