เผยแพร่สินค้าของคุณ
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
    Lutron Electronics

    HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    The Lutron family of DIN rail panels are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. Control panels have a control gear compartment that can house a low-voltage interface or processor.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Width 15.125"
      Depth 4.28"
      Voltage 120 V
      Environment Indoor Only
      Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Height 16" | 36" | 59"
      Humidity 0-90%
      Mounting Options Surface-Mount | Recess-Mount

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-dinpanels-homeworks
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)15.12
    • ความลึก (นิ้ว)4.28
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 15
    • OmniClass TitleElectrical Distribution Control Panels