เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver
Lutron Electronics

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

This daylight sensor is designed specifically to work
with Lutron ballasts, control modules, and sensor
interfaces to implement daylight harvesting. To
maintain a specific light level in the space, it allows
the control system to automatically dim the lights
when the available daylight is high and brighten the
lights when the available daylight is low. An integrated
infrared (IR) receiver resides within the sensor to
allow access to the system for advanced
programming and personal control.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-ec-dir
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EcoSystem™ Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-05-28
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Daylighting Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment