เผยแพร่สินค้าของคุณ
HomeWorks Outdoor Plug-in Switch
Lutron Electronics

HomeWorks Outdoor Plug-in Switch

The HomeWorks outdoor plug-in switch controls outdoor loads, both directly or wirelessly as part of a HomeWorks lighting control system (using Lutron patented Clear Connect − Type A RF Technology). The HomeWorks Outdoor Plug-in Switch is designed to work with Lutron HomeWorks QSX series processors. A solid core construction protects the internal electronics, so it is built to withstand severe weather, season after season. It is ideal for smart control of landscape and string lighting, holiday lights and inflatables, and some motors and pumps.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-homeworks-hqr-15out-bl
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.5
  • กว้าง (นิ้ว)19.25
  • ความลึก (นิ้ว)0.94
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม