เผยแพร่สินค้าของคุณ
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
    Lutron Electronics

    LiteTouch to DIN Retrofit Subplate

    The DIN rail retrofit subplate is designed to accept Lutron

    DIN power modules (DPMs) and mount into an existing

    LiteTouch enclosure. The compatible DPMs can be used

    to control multiple load types to fit the size, lighting plan,

    and design of a project.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Retrofit subplate comes with a DIN mounting plate

      for up to 8 DPMs, panel cover, QS wire landing

      board (QS-WLB) and QS link wiring harness

      (PDW-QS-8) for easy installation.

      • Subplates come ready to install DPMs (sold separately).

      • Subplate can house these DPMs:

      – LQSE-4S8-120-D – LQSE-4M-120-D

      – LQSE-4T5-120-D – LQSE-4A5-120-D

      – LQSE-2HDC-D

      • Note: Reference the specification for each DPM to

      ensure proper application. See Lutron application note

      #817 (P/N 048817) at www.lutron.com for a list of

      LiteTouch modules and recommended Lutron DPMs.

      • Note: Modules not included in the list above should

      not be installed on the subplate and should be installed

      within a separate Lutron DIN enclosure.

      • Used exclusively with the LiteTouch four-module

      enclosure: 37 in H x 20 in W x 4 in D

      (940 mm H x 508 mm W x 102 mm D)

      • Can be used in HomeWorks systems.

      • Extensively tested to ensure optimal thermal performance

      with maximum load in 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

      ambient environment.

      • Allows for field wiring to remain intact to reduce

      installation time.

      • Rated for 120 V~ applications.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-homeworks-hwr-pd-8-120ft
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)35.5
    • กว้าง (นิ้ว)14.36
    • ความลึก (นิ้ว)1.93
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา