เผยแพร่สินค้าของคุณ
Panel Link to QS Link Translator
Lutron Electronics

Panel Link to QS Link Translator

The panel link to QS link translator provides an interface

for legacy remote power modules and

specification-grade panels.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Features

    • Panel link translator is compatible with the HomeWorks

    QSX system.

    • Includes QS link for integration and control of most

    legacy dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each module interface and

    specification-grade panel interface.1

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch

    legs.

    • Supports manual override.

    • Power failure memory automatically returns the switch

    legs to the levels they were set to prior to a power

    outage.

    • Enables existing HomeWorks Illumination, HomeWorks

    Interactive, and HomeWorks QS installations with

    legacy panels to be upgraded to HomeWorks QSX.1,2,3

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-hq-mi-lx-homeworks
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Homeworks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)10.75
  • กว้าง (นิ้ว)3.43
  • ความลึก (นิ้ว)1.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม