เผยแพร่สินค้าของคุณ
17-inch Low-Voltage Enclosure
Lutron Electronics

17-inch Low-Voltage Enclosure

The 17-inch low-voltage enclosure accommodates one HWI-H48 dimmer interface. The enclosure accepts one 120 V~ feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-hwi-lv17-homeworks
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)17.25
  • กว้าง (นิ้ว)9.25
  • ความลึก (นิ้ว)3.88
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Panelboards
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา