เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maestro® Wireless Companion Dimmer, Multi-location Compatible, Power Failure Memory
Lutron Electronics

Maestro® Wireless Companion Dimmer, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

With the Maestro® wireless companion dimmer, save energy while enhancing the functionality and convenience of any space. The Maestro® Wireless Companion Dimmer is easy to install and allows you to create custom light control solutions for a single room or multiple rooms within your living environment.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Light and/or Fan Motor Control
    Amp Rating 3 amps to 6 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Depth 1.5"
    Height 4.6875"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.9375"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-ma-r
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Maestro® Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.69
  • กว้าง (นิ้ว)2.94
  • ความลึก (นิ้ว)1.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDimmer switches and controls
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMultichannel Remote-Controlled Dimmers
  • OmniClass Number23-35 37 17
  • OmniClass TitleDimmer Control Switches