เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
    Lutron Electronics

    Maestro 0–10 V Dimmer Sensor

    Lutron Maestro 0–10 V dimmer sensors are lighting controls with passive infrared sensors that automatically control the lights in an area. These sensors detect heat from occupants moving within an area to determine when the space is occupied. The Maestro 0–10 V dimmer sensor combines a Maestro 0–10 V dimmer with an occupancy or vacancy sensor.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-ms-z101-xx
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Maestro® Series
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.69
    • กว้าง (นิ้ว)2.94
    • ความลึก (นิ้ว)1.56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ตรวจจับ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา