เผยแพร่สินค้าของคุณ
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®
Lutron Electronics

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

The PowPak® Dimming Module with EcoSystem® is a radio frequency (RF) control that operates up to 32 EcoSystem® Ballasts / LED drivers based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors. Configurable for multiple zones in a single area, the Dimming Module with EcoSystem® is ideal for small areas such as classrooms, conference rooms, and private offices. Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-powpak-ecosystem
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PowPak
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4
  • กว้าง (นิ้ว)2.8
  • ความลึก (นิ้ว)1.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
  • OmniClass Number23-35 37 17
  • OmniClass TitleDimmer Control Switches