เผยแพร่สินค้าของคุณ
QS Motor Group Controller
Lutron Electronics

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-qs-motorcontroller
  • Product familyShades
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์QS Motor Group Controller
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.56
  • กว้าง (นิ้ว)6.4
  • ความลึก (นิ้ว)2.44
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
  • OmniClass Number23-35 15 11
  • OmniClass TitleAlternating Current (AC) Motors