เผยแพร่สินค้าของคุณ
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
    Lutron Electronics

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.lutron-qsps-30pnl
        • Product familyDistribution Boards and Control Panels
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sivoia® QS
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2019-12-19
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (นิ้ว)59.5
        • กว้าง (นิ้ว)15.88
        • ความลึก (นิ้ว)4.21
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักMetal
        • วัสดุรองPlastic
        • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
        • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
        • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 13
        • CSI MasterFormat 2014 TitleLow-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClass Number23-35 00 00
        • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment