เผยแพร่สินค้าของคุณ
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
    Lutron Electronics

    RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch

    The RadioRA 3 outdoor plug-in switch controls outdoor loads, both directly or wirelessly as part of a RadioRA 3 lighting control system (using Lutron patented Clear Connect − Type A RF Technology). A solid core construction protects the internal electronics, so it is built to withstand severe weather, season after season. It is ideal for smart control of landscape and string lighting, holiday lights and inflatables, and some motors and pumps.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-radiora3-rr-15out-bl
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RadioRA 3
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.5
    • กว้าง (นิ้ว)19.25
    • ความลึก (นิ้ว)0.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา